MaxiRex QW,analogeWochenschaltuhr m.Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50/60 Hz
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex QW,analogeWochenschaltuhr m.Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50/60 Hz
Best.-Nr. 049756
EAN.
3245060497569
Rabattgruppe : L12
122,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Frontmontage 72x72 mm |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Stunden | 100 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 2.5 s |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Nein |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Nein |
Quarzgesteuert | Ja |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 180 min |
Programmscheibenteilung 1 | 60 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
---|---|
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 44 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | V65HT |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nickel-Metall-Hydrid |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 4 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION