Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036042
EAN.
3245060360429
Rabattgruppe : L10K
255,30 €
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
Höhe | 1000 mm |
---|---|
Breite | 800 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION