Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036009 EAN. 3245060360092
Rabattgruppe : L10K
56,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 500 mm
Breite 400 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Lochung Ja
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036009.dwg dwg (0.32 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details