Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 108 Module (4 Reihen mit je 27 Modulen)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 108 Module (4 Reihen mit je 27 Modulen)
Best.-Nr. 036106
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 800 mm |
---|---|
Breite | 600 mm |
Tiefe | 300 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 4 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 27 |
Art der Abdeckung | mit Ausschnitt |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Nein |
Mit Abdeckung | Nein |
Mit Montageplatte | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION