Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen)

Wand-/Standschränke Legrand

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen)

Best.-Nr. 036101 EAN. 3245060361013
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 400 mm
Width 300 mm
Depth 200 mm
Number of DIN-rails 3
Number of modular spacings per DIN-rail 10
Type of covering With notch
With N-PE clamp No
With cover No
With mounting plate No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
04161104_AB.pdf pdf (0.71 Mo)