Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
Best.-Nr. 036102
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 500 mm |
---|---|
Breite | 400 mm |
Tiefe | 200 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 3 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 16 |
Art der Abdeckung | mit Ausschnitt |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Nein |
Mit Abdeckung | Nein |
Mit Montageplatte | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION