![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079110-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Ausgleichselement für 10-modulig
Mosaic
Legrand
Mosaic Ausgleichselement für 10-modulig
Best.-Nr. 079110
EAN.
3245060791100
Rabattgruppe : L24
2,24 €
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
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 14.1 mm |
Height opening | 45 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP31 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
11 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION