Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Jalousie-Schalter 2-modulig Farbe: Aluminium

Mosaic Legrand

Mosaic Jalousie-Schalter 2-modulig Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 079226 EAN. 3245060792268
Rabattgruppe : L24
41,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole switch
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Other
Connection type Push-in clamp
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Number of modules (module system) 2
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Built-in depth 24 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00499EN-06.pdf pdf (0.38 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details