Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Link Steckdose F/B Std antibakt, bel, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic Link Steckdose F/B Std antibakt, bel, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 077148L EAN. 3414971576506
Rabattgruppe : L24
20,60 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Earthing pin
Concurrently switching neutral conductor No
Protective contact Round
Number of active contacts (round) 2
Number of active contacts (flat) 0
Number of active contacts (square) 0
With complemantary luminous signal Yes
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Push-in clamp
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting Yes
With function lighting Yes
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment Yes
With loop through function Yes
With on/off switch No
Colour of switch operator White
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 30 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Terminal marking indication Yes
Cable section 2.5-2.5 mm²
Cable support Other
Cover Central cover plate
Connected object No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02948EN-01.pdf pdf (0.2 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details