![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077132-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Steckdose F/B Standard, antibakteriell, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Steckdose F/B Standard, antibakteriell, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 077132
EAN.
3245060771324
Rabattgruppe : L24
9,19 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Schutzkontaktstift |
---|---|
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Schutzkontakt | Rund |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
Mit Signallampe | Nein |
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 0 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Anschlussart | Steckklemme |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Metallicfarbe | Nein |
Transparent | Nein |
Abschließbar | Nein |
Auswurfmechanismus | Nein |
Isolierter Einbau | Nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Ja |
Mit Durchschleiffunktion | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 38.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit WLAN-Repeater | Nein |
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
Einbautiefe | 30 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Starr |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Kabelführung | Sonstige |
Abdeckung | Zentralplatte |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/016/23
(3.48 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION