![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079140L-WEB-R.jpg)
Mosaic Taster EASYLED 1x Schließerkontakt 6A 2-modulig, Steckklemmen beleuchtbar mit LED Farbe: Schwarz
Mosaic
Legrand
Mosaic Taster EASYLED 1x Schließerkontakt 6A 2-modulig, Steckklemmen beleuchtbar mit LED Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 079140L
EAN.
3414971579217
Rabattgruppe : L24
12,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 6 A |
Mit Beleuchtung | Nein |
Mit Leuchtmittel | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 36.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 24 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002540
(0.34 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION