Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic TV-R-SAT-SAT Anschlussdose 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic TV-R-SAT-SAT Anschlussdose 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 078794 EAN. 3414970764928
Rabattgruppe : L24
26,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ No
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 2 dB
Number of outlets 2
Suitable for cable modem No
Through loss at 860 MHz 1.5 dB
Suitable for remote power supply Yes
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 28.3 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Built-in depth 28 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE08365AA.pdf pdf (1.54 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details