Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Netzwerkadapter, ext. Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown
USV Dienstleistungen
Legrand
Netzwerkadapter, ext. Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown
Best.-Nr. 310933
EAN.
3414970911957
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Network interface |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 69 mm |
Height | 35 mm |
---|---|
Depth | 126 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Broschüre
WÄHLEN SIE EINE AKTION