Netzwerkadapter, Slot Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown
USV Dienstleistungen
Legrand
Netzwerkadapter, Slot Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown
Best.-Nr. 310931
EAN.
3414970911933
Rabattgruppe : L17Z
431,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Network interface |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 60 mm |
Height | 29 mm |
---|---|
Depth | 120 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Broschüre
WÄHLEN SIE EINE AKTION