Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Einsatz Lichtsignal, modular Farbe: Grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Einsatz Lichtsignal, modular Farbe: Grau
Best.-Nr. 069583
EAN.
3245060695835
Rabattgruppe : L26
31,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Fassung | E10 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
Mit austauschbarem Symbol | Ja |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Transparent | Ja |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 4 W |
Gerätebreite | 64 mm |
Gerätehöhe | 64 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Einbautiefe | 33 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION