Plexo Classic Haube grün Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Haube grün Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069589
EAN.
3245060695897
Rabattgruppe : L26
6,29 €
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
Ausführung | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | mit Schrauben |
Farbe | grün |
Bedruckt | Nein |
Breite | 59.7 mm |
Höhe | 59.7 mm |
Tiefe | 26.7 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION