RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher
Green'Up
Legrand
RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher
Best.-Nr. 076711
EAN.
3245060767112
Rabattgruppe : L34
7,74 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
With bus connection | No |