RFID Lesemodul für Ladestation
Green'Up
Legrand
RFID Lesemodul für Ladestation
Best.-Nr. 059059
EAN.
3414970955777
Rabattgruppe : L34
277,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Chip card |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Material | Other |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP00 |
With bus connection | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION