Schraubsockel für Schrauben D=5 mm/Bolzen D=6,35 und 7mm,f.Kabelbinder bis B=9mm
Industrieprodukte
Legrand
Schraubsockel für Schrauben D=5 mm/Bolzen D=6,35 und 7mm,f.Kabelbinder bis B=9mm
Best.-Nr. 031950
EAN.
3245060319502
Rabattgruppe : L61
26,74 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 21.5 mm |
---|---|
Breite | 14 mm |
Höhe | 18 mm |
Geeignet für Kabelbinderbreite bis | 9 mm |
Befestigungsart | sonstige |
Durchmesser Befestigungsloch | 5 mm |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Einsatztemperatur | -25-85 °C |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION