SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschlusstechnik, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschlusstechnik, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart
Best.-Nr. 765062
EAN.
3414972551359
Rabattgruppe : S1
39,70 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Other |
Assembly arrangement | Basic element |
Type of connector | 2x RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 2 |
Category | 6A (IEC) |
Colour | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Compatible with third-party covers | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 36 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 32.16 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION