SEANO Einsatz Zeitschalter 2-120 Minuten, Zeiteinstellung mittels Drehknopf, 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Zeitschalter 2-120 Minuten, Zeiteinstellung mittels Drehknopf, 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen
Best.-Nr. 765036
EAN.
3414972547031
Rabattgruppe : S5
105,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Ausführung | elektronisch |
Timerfunktion | Ja |
Zeiteinstellung | 0-120 min |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 0 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Kürzester Schaltabstand | 2 min |
Gangreserve | 2 h |
Zufallsgenerator | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Astroprogramm | Nein |
Nebenstelleneingang | Nein |
Bemessungsstrom | 8 A |
---|---|
Mit Helligkeitssensoranschluss | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
WLAN-kompatibel | Nein |
Einbautiefe | 12 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION