![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765476-WEB-R.jpg)
SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) 1-fach, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) 1-fach, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765476
EAN.
3414972551540
Rabattgruppe : S3
35,10 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Verwendung | Lautsprecheranschluss |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Ja |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
---|---|
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Isolierte Verbindungen | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Mit Beleuchtung | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 44 mm |
Min. depth of built-in installation box | 32.22 mm |
Built-in depth | 27.7 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION