SOLIROC Befestigungsadapter
Schalter
Legrand
SOLIROC Befestigungsadapter
Best.-Nr. 077883
EAN.
3245060778835
Rabattgruppe : L62
10,15 €
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
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 102 mm |
Height | 102 mm |
Depth | 24.5 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION