![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075609_pw_134886.jpg)
Trennsteg für Mosaic-Kanal
Wandkanal
Legrand
Trennsteg für Mosaic-Kanal
Best.-Nr. 075609
EAN.
3245060756093
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | 1-fach |
---|---|
Geeignet für Kanaltiefe | 50 mm |
Befestigungsart | aufrastbar |
Länge | 2000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Farbe | weiß |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Breite | 13.7 mm |
Höhe | 41 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION