Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310045-LEGRAND-1000.jpg)
USV-Anlage 1000VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 1000VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
Best.-Nr. 310045
EAN.
3414970499233
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Eingangsspannung | 165-300 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-250 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 900 W |
Ausgangsscheinleistung | 1000 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Ja |
Spannungsart | AC |
Höhe | 88 mm |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 405 mm |
Gewicht | 19 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 10 min |
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Line-Interaktiv |
---|---|
Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION