Wechselschalter CX3 1 Wechsler 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Wechselschalter CX3 1 Wechsler 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE
Best.-Nr. 412900
EAN.
3414970531858
Rabattgruppe : L11
36,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of poles | 2 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 250 V |
Min. rated voltage | 230 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.7 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40021636
(0.57 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION