![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041652-LEGRAND-1000.jpg)
Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel
-
Legrand
Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel
Best.-Nr. 041652
EAN.
3245060416522
Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 8-8 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Type of current | DC |
Built-in battery | No |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION