Klemmenleiste IP 20, grün,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, -- x 6 bis 25 mm², 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis 25 mm², 8x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste Universal, -- x 6 bis 25 mm²,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 14 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 122 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste IP 20, blau, -- x 6 bis 25 mm², 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis 25 mm², 4x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste IP 20, grün,4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm
exkl. MwSt.
Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²
exkl. MwSt.
Stiftkammschiene, 1-polig, 13 TE, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter
exkl. MwSt.
Schiene 12 x 2mm, L=1m, f.Universalklemmenleisten Best. 004820/22/24725/26/28
exkl. MwSt.
Klemmengehäuse mit 38 Bohrungen L=276mm, z.B. für Plexo³ Verteiler, 12Mod./Reihe
exkl. MwSt.
Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 6 bis 35 mm²
exkl. MwSt.
Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 73 mm
exkl. MwSt.
Anschlussklemme, isoliert mit Gabelzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²
exkl. MwSt.
Universalhalterung für die Befestigung von Klemmenleisten auf Hutprofilschiene
exkl. MwSt.
Klemmenleiste Universal, -- x 6 bis 25 mm², 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm
exkl. MwSt.
Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 45 mm
exkl. MwSt.
Berührungsschutzkappe für Stift- und Gabelkammschienen, für 12 Module (kürzbar)
exkl. MwSt.
Endkappe für Stiftkammschienen, 1-polig, für Kammschienen Best.-Nr. 404933/37
exkl. MwSt.
Endkappe für Stift- und Gabelkammschienen, 4-polig
exkl. MwSt.
Endkappe für Stift- und Gabelkammschienen, 2-und 3-polig
exkl. MwSt.
Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 10TE
Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE