![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765512-WEB-R.jpg)
Anreihbarer Metalltragring mit Kunststoffüberzug für Spreizkrallen und Schraubmontage zum Einrasten von Seano MyHome-Einsätzen.
SEANO
Legrand
Anreihbarer Metalltragring mit Kunststoffüberzug für Spreizkrallen und Schraubmontage zum Einrasten von Seano MyHome-Einsätzen.
Best.-Nr. 765512
EAN.
3414972617154
Rabattgruppe : B30
3,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 72.9 mm |
---|---|
Höhe | 72.9 mm |
Tiefe | 32 mm |
Montageart der Moduleinsätze | hinten |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Montageart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Nagel | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Ja |
Ausführung | Unterputz |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Mit Einbaudose | Nein |
Unterputzmontage | Ja |