Basisdeckel 16/24 Module
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Basisdeckel 16/24 Module
Best.-Nr. 088083
EAN.
3414970755681
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Square |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Wet |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION