![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gerätebox mit Markierrand 16 Module vertikal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebox mit Markierrand 16 Module vertikal
Best.-Nr. 088125
EAN.
3414970756091
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 8 |
Length | 264 mm |
Width | 264 mm |
Depth | 80 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 4 |
Material | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION