![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088122-WEB-R.jpg)
Gerätebox mit Markierrand 24 Module horizontal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebox mit Markierrand 24 Module horizontal
Best.-Nr. 088122
EAN.
3414970756060
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 12 |
Length | 264 mm |
Width | 264 mm |
Depth | 90 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION