Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos, 4,6 x 180 mm (Breite x Länge)
Industrieprodukte
Legrand
Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos, 4,6 x 180 mm (Breite x Länge)
Best.-Nr. 032063
EAN.
3245060320638
Rabattgruppe : L61
29,04 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 4.6 mm |
---|---|
Bandlänge | 180 mm |
Banddicke | 1.35 mm |
Min. Haltekraft | 220 N |
Betriebstemperatur | -40-75 °C |
Montagetemperatur | -10-40 °C |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | farblos |
Transparent | Ja |
Fluoreszierend | Nein |
Beschriftungsfläche | am Bündel anliegend |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | ohne |
UL-Zulassung | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION