Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Kupplung 4P 32A 415V Rot IP44

Industrieprodukte Legrand

CEE-Kupplung 4P 32A 415V Rot IP44

Best.-Nr. 555218 EAN. 3245065552188
Rabattgruppe : L62
28,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
555218.dwg dwg (0.28 Mo)
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details