Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE- Steckdose Aufputz 4P 32A 415V Rt IP44

Industrieprodukte Legrand

CEE- Steckdose Aufputz 4P 32A 415V Rt IP44

Best.-Nr. 555258 EAN. 3245065552584
Rabattgruppe : L62
35,60 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A 1x32A xp xxxV
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 156 mm
Width 113 mm
Depth 155 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
555258.dwg dwg (0.19 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details