Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP44

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP44

Best.-Nr. 555288 EAN. 3245065552881
Rabattgruppe : L62
25,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
555288.dwg dwg (0.22 Mo)
BIM-Datei
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details