![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088103-WEB-R.jpg)
Deckel für Geätebox mit Markierrand 8/12 Module, Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Geätebox mit Markierrand 8/12 Module, Edelstahl
Best.-Nr. 088103
EAN.
3414970755803
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 15 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Nein |
Farbe | grau |
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
---|---|
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 177 mm |
Außenlänge | 260 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION