Direkt zum Inhalt
Logo print

Geräterahmen Teppichrand, leer, für Gerätebecher 8/12 Module

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Geräterahmen Teppichrand, leer, für Gerätebecher 8/12 Module

Best.-Nr. 088039 EAN. 3414970755322
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 198.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 181 mm
Min. built-in depth 62.2 mm

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
6 Dokumente

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details