![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088106-WEB-R.jpg)
Deckel für Geätebox mit Markierrand 8/12 Module, Messing
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Geätebox mit Markierrand 8/12 Module, Messing
Best.-Nr. 088106
EAN.
3414970755865
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 177 mm |
Outer length | 260 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION