Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 8/12 Module, Kunststoff

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 8/12 Module, Kunststoff

Best.-Nr. 088000 EAN. 3414970754936
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Other
Surface protection housing Other
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Grey
RAL-number 7031
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 203 mm
Outer length 286 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 181 mm
Min. built-in depth 41 mm

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE08015AA-04.pdf pdf (2.82 Mo)
Technisches Datenblatt
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-088000.stp ifc (17.94 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details