![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088006-WEB-R.jpg)
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 8/12 Module, Messing
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 8/12 Module, Messing
Best.-Nr. 088006
EAN.
3414970754998
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 8 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
Farbe | Messing |
Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
---|---|
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 203 mm |
Außenlänge | 286 mm |
Länge Einbaumaß | 264 mm |
Breite Einbaumaß | 181 mm |
Min. Einbautiefe | 68 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION