![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010423-LEGRAND-600.jpg)
DLPe Kabelkanal 65x105 mm
Wandkanal
Legrand
DLPe Kabelkanal 65x105 mm
Best.-Nr. 010423
EAN.
3245060104238
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 105 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Länge | 2000 mm |
Anzahl der Oberteile | 1 |
Oberteile mitgeliefert | Nein |
Oberteilbreite 1 | 85 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bauform rechteckig | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
---|---|
Ausführung Rückwand (Innenseite) | gelocht |
Mit Schutzfolie | Ja |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 5740 mm² |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION