Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 16M und horizontal 24M
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 16M und horizontal 24M
Best.-Nr. 088092
EAN.
3414970755759
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal dimension | 225 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 90-90 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-38 mm |
Duct width | 75-225 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Number of appliances to build in | 12 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION