![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088140-WEB-R.jpg)
Geräterahmen mit Markierrand 12/18 Modul
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Geräterahmen mit Markierrand 12/18 Modul
Best.-Nr. 088140
EAN.
3414970756336
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 219 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 220 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION