![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078562-WEB-R.jpg)
Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Rot, 12/24 VAC/DC, 2-modulige
Mosaic
Legrand
Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Rot, 12/24 VAC/DC, 2-modulige
Best.-Nr. 078562
EAN.
3245060785628
Rabattgruppe : L24
32,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
Mit austauschbarem Symbol | Ja |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grün |
Transparent | Nein |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | grün |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Nennspannung | 24 V |
Max. Lampenleistung | 0.7 W |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 76.4 mm |
Einbautiefe | 32.7 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION