Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Weiß, 12/24 VAC/DC, 2-modulige
Mosaic
Legrand
Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Weiß, 12/24 VAC/DC, 2-modulige
Best.-Nr. 078563
EAN.
3245060785635
Rabattgruppe : L24
32,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | Yes |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Blue |
Transparent | No |
---|---|
Colour light source | Blue |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Nominal voltage | 24 V |
Max. lamp power | 0.7 W |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 76.4 mm |
Built-in depth | 32.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION