Direkt zum Inhalt
Logo print

Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Weiß, 12/24 VAC/DC

Mosaic Legrand

Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Weiß, 12/24 VAC/DC

Best.-Nr. 078561 EAN. 3245060785611
Rabattgruppe : L24
36,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Lamp holder Other
With light source Yes
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol Yes
Application as button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
Colour light source White
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 24 V
Max. lamp power 0.7 W
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 76.4 mm
Built-in depth 32.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00606EN-00.pdf pdf (0.41 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details