Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colring, farblos, außenverzahnt, 4,6 x 360 mm (Breite x Länge)

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Colring, farblos, außenverzahnt, 4,6 x 360 mm (Breite x Länge)

Best.-Nr. 032057 EAN. 3245060320577
Rabattgruppe : L61
45,60 € / 100 piece Verpackungseinheit 100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Band width 4.6 mm
Length belt/tape/tie 360 mm
Tie thickness 1.35 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -40-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Model External toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Colourless
Transparent No
Fluorescent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Dokumentation

2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details