Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 4,6 x 280 mm (Breite x Länge)
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 4,6 x 280 mm (Breite x Länge)
Best.-Nr. 032043
EAN.
3245060320430
Rabattgruppe : L61
20,46 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 4.6 mm |
---|---|
Bandlänge | 280 mm |
Banddicke | 1.5 mm |
Min. Haltekraft | 220 N |
Betriebstemperatur | -40-75 °C |
Montagetemperatur | -10-40 °C |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | farblos |
Transparent | Ja |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | ohne |
UL-Zulassung | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
UL recogn cULus-20160112-E212478
(0.77 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION