![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032012-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 95 mm (BxL), UV-beständig
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 95 mm (BxL), UV-beständig
Best.-Nr. 032012
EAN.
3245060320126
Rabattgruppe : L61
7,86 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Band width | 2.4 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 95 mm |
Tie thickness | 1.1 mm |
Min. tensile strength | 80 N |
Operating temperature | -40-105 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
UL recogn cULus-20160112-E212478
(0.77 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION